Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
CLT37S,CLT38S - 齒條-孔位置指定型·孔位置固定型-SUS304
明細表
CLT37S1.0-300-N
MODEL
型號
LV1
類型
MAT
材質
相當於SUS304
SUR
表面處理
-
CODE
Code
VAR02
模數
VAR04
公稱型號
VAR06
孔加工
VAR08
孔位置A 指定單位1mm
mm
VAR10
孔位置B 指定單位1mm
mm
VAR12
孔位置C 指定單位1mm
mm
FIX02
有效齒數
95
FIX04
L
298.45 mm
FIX06
P(齒距)
3.142 mm
FIX08
Wa
10.0 mm
FIX10
H
10 mm
FIX12
h
9.0 mm
FIX14
M(粗牙螺紋)
FIX16
d1
0.0 mm
FIX18
d2
0.0 mm
FIX20
Z1
0.0 mm
FIX22
B(孔距)
0 mm
FIX24
K(孔數)
0
VAR14
端面追加內螺紋加工
VAR16
M 選擇
FIX95
資料文檔
資料文檔
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型