目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
ZS55AE10
PRiCi FA
定位零件
柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ddd/d12/zs54a_2_asmtab.prj},{NB=ZS55AE10},{LV1=Fine threads},{LV2=Self-locking type},{MAT=Nylon 6 (black matt)},{MAT2=SUM23},{SUR=Iron tetroxide coating},{MAT3=S45C},{HN=50~60HRC},{SUR2=Iron tetroxide coating},{MAT4=SWP-B},{MAT5=S45C},{SUR3=Iron tetroxide coating},{CODE=ZS55AE},{MYCODE=M_PXYKS},{VAR02=10},{FIX95=PDF},{PPATH=../asm/zs54a_2_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZS55A,ZS55AE,ZS55S,ZS55SE - 中精度旋鈕柱塞-粗牙螺紋型
明細表
ZS55AE10
MODEL
型号
ZS55AE10
ZS55AE10
LV1
類型
細牙螺紋
LV2
類型
自鎖型
MAT
旋鈕材質
尼龍6(黑色亞光)
MAT2
主體材質
SUM23
SUM23
SUR
主題表面處理
四氧化鐵覆膜
四氧化鐵覆膜
MAT3
材質
S45C
S45C
HN
硬度
50~60HRC
50~60HRC
SUR2
銷表面處理
四氧化鐵覆膜
四氧化鐵覆膜
MAT4
彈簧材質
SWP-B
SWP-B
MAT5
螺帽材質
S45C
S45C
SUR3
螺帽表面處理
四氧化鐵覆膜
四氧化鐵覆膜
CODE
Code
ZS55AE
ZS55AE
VAR02
M
10
12
16
10
12
16
FIX02
螺距
1.0
mm
FIX04
D
21
mm
FIX06
D1
13.8
mm
FIX08
B
5
mm
FIX10
S
5
mm
FIX12
R
5
mm
FIX14
La
51.0
mm
FIX16
L1
17
mm
FIX18
L2
5.0
mm
FIX20
L3
15
mm
FIX22
L4
5
mm
FIX24
SW1
12
mm
FIX26
SW2
17
mm
FIX28
最小負載
7
7
N
FIX30
最大負載
17
17
N
FIX95
資料檔案
資料檔案
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求