目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
ZJGB5575-P140-Q90-PA16
PRiCi FA
框架部品及配件
觸摸屏支架
Powered by
CAD模型選擇
{prici/eee/e11/zjgb_asmtab.prj},{NB=ZJGB5575-P140-Q90-PA16},{LV1=Medium loading},{MAT1=Equivalent to Cast aluminum},{MAT2=Cast aluminum},{SUR1=Spray molding},{MAT3=Equivalent to Aluminium alloy},{MAT4=Aluminium alloy},{SUR2=As the anode},{MAT5=Equivalent to Aluminium alloy},{MAT6=Aluminium alloy},{SUR3=As the anode},{MAT7=Equivalent to Stainless steel},{MAT8=Stainless steel},{CODE=ZJGB},{MYCODE=P-ZJGB},{VAR10=5575},{VAR25=140},{VAR30=90},{VAR35=PA},{AV35='PA','PB','PC'},{VAR40=16},{FIX95=PDF},{FIX97=},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=},{AF972=},{AF973=},{PPATH=zjgb_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZJGB - 觸摸屏懸臂支架 樣式GE
明細表
ZJGB5575-P140-Q90-PA16
MODEL
型號
ZJGB5575-P140-Q90-PA16
LV1
類型
中載
MAT1
連接件材質
相當於鑄鋁
SUR1
連接件表面處理
噴塑
MAT3
連接管材質
相當於鋁合金
SUR2
連接管表面處理
本色陽極
MAT5
面板盒材質
相當於鋁合金
SUR3
面板盒表面處理
本色陽極
MAT7
面板材質
相當於不銹鋼
CODE
Code
ZJGB
VAR10
NO.
5575
mm
VAR25
面板尺寸 P
mm
Enter value for VAR25
面板尺寸 P
mm
cm
inch
ft
確定
VAR30
面板尺寸 Q
mm
Enter value for VAR30
面板尺寸 Q
mm
cm
inch
ft
確定
VAR35
面板樣式
PA
PB
PC
PA
PB
PC
VAR40
孔尺寸
16
22
16
22
mm
FIX02
W
84
mm
FIX04
穿線孔最小處尺寸
65
mm
FIX95
資料檔案
資料檔案
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求