目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
KJB40-8-B50
PRiCi FA
框架部品及配件
腳輪·支腳
Powered by
CAD模型選擇
{prici/eee/e12/kjb_asmtab.prj},{NB=KJB40-8-B50},{LV1=With Rubber pad},{SMAT=Equivalent to Q235},{MAT2=Q235},{SUR=Chromeplate},{BMAT=Rubber + reinforced nylon},{CODE=KJB},{CODE1=KBNR},{MYCODE=P_KJB},{VAR02=40},{VAR04=8},{VAR06=50},{FIX95=PDF},{FIX97=},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=},{AF972=},{AF973=},{PPATH=kjb_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
KJB - 支腳-橡膠萬嚮調節型
明細表
KJB40-8-B50
MODEL
型號
KJB40-8-B50
SMAT
螺桿材質
相當於Q235
SUR
表面處理
鍍鉻
BMAT
底座材質
橡膠+增加尼龍
CODE
Code
KJB
VAR02
C
40
50
60
80
40
50
60
80
mm
VAR04
M
8
10
12
8
10
12
mm
VAR06
B
50
100
50
100
mm
FIX02
D
32
mm
FIX04
A
82
mm
FIX06
SW
8
mm
FIX08
載荷
100
kg
FIX95
資料檔案
資料檔案
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求