目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
XNKB5-25
PRiCi FA
框架部品及配件
拉手·手柄·旋鈕·手輪·鉸鏈·門部件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/eee/e13/xnkb.prj},{NB=XNKB5-25},{LV1=internal thread},{MAT=Plastic},{MAT2=Plastic},{SUR=-},{SUR2=-},{CODE=XNKB},{MYCODE=P_XNKB},{VAR02=5},{AV021=5,6,8,10,12},{VAR04=25},{VAR06=0},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99= 0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
XNKB,XNKC - 旋鈕-塑膠五角型
明細表
XNKB5-25
MODEL
型號
XNKB5-25
XNKB5-25
LV1
類型
內螺紋
內螺紋
MAT
材質
塑膠
SUR
表面處理
-
CODE
Code
XNKB
XNKB
VAR02
M
5
6
8
10
12
5
6
8
10
12
VAR04
D
25
25
mm
VAR06
L
0
0
mm
FIX02
H
18
mm
FIX04
D1
15
mm
FIX06
h
10
mm
FIX95
資料文檔
資料文檔
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求