目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
MT11A-5IK120A-AF
PRiCi FA
電氣部品
步進電機·小型齒輪減速電機·小型調速電機·齒輪減速電機
Powered by
CAD模型選擇
{prici/fff/f13/mt11a-120w.prj},{NB=MT11A-5IK120A-AF},{LV1=Induction Motor},{LV2=A:Motor With Circular Shaft},{LV3=A:Single-phase 110V},{LV4=1},{CODE=5IK120A-AF},{MYCODE=P_5IK120A-AF},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
MT11A-120W - 小型調速電機-標準減速機-120 W
明細表
MT11A-5IK120A-AF
MODEL
型號
MT11A-5IK120A-AF
MT11A-5IK120A-AF
LV1
電機類型
感應電機
感應電機
LV2
電機軸形狀
A:園軸電機
A:園軸電機
LV3
電壓
A:單相110V
A:單相110V
CODE
型號
5IK120A-AF
5IK120A-AF
FIX02
電機長度L
149
149
mm
FIX04
功率
120
W
FIX06
電壓
110
110
V
FIX08
頻率
50/60
Hz
FIX10
級數P
4
FIX12
電流
-
-
A
FIX14
額定轉速
1300/1600
1300/1600
rpm
FIX16
調速範圍
-
-
rpm
FIX18
起動轉榘
6.5
6.5
kg·cm
FIX20
額定轉榘
8.0
8.0
kg·cm
FIX22
額定轉榘(1200rpm)
-
-
kg·cm
FIX24
額定轉榘(90rpm)
-
-
kg·cm
FIX26
額定電流
1.62
1.62
A
FIX28
電容
25/250V
25/250V
μF
FIX30
額定時間
連續
連續
FIX95
資料文檔
資料文檔
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求