目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
MT21A-5IK120A-AF
PRiCi FA
電氣部品
步進電機·小型齒輪減速電機·小型調速電機·齒輪減速電機
Powered by
CAD模型選擇
{prici/fff/f13/mt21a-120w-5.prj},{NB=MT21A-5IK120A-AF},{LV1=Induction Motor},{LV2=A:Motor With Circular Shaft},{LV3=A:Single-phase 110V},{LV4=1},{CODE=5IK120A-AF},{MYCODE=P_5IK120A-AF},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
MT21A-120W-90mm - 小型調速電機-轉角減速機-120W-90mm
明細表
MT21A-5IK120A-AF
MODEL
型號
MT21A-5IK120A-AF
MT21A-5IK120A-AF
LV1
電機類型
感應電機
感應電機
LV2
電機軸形狀
A:園軸電機
A:園軸電機
LV3
電壓
A:單相110V
A:單相110V
CODE
型號
5IK120A-AF
5IK120A-AF
FIX02
電機長度LS
141
141
mm
FIX06
輸出功率
120
W
FIX08
電壓
單相110V
單相110V
V
FIX10
頻率
50/60
50/60
Hz
FIX12
電流
2.1(50Hz);2.5(60Hz)
2.1(50Hz);2.5(60Hz)
A
FIX14
調速範圍
-
-
r/min
FIX16
容許轉榘(1200r/min)
-
-
mN.m
FIX18
容許轉榘(90r/min)
-
-
kg·cm
FIX20
起動轉榘
600
600
mN.m
FIX22
額定轉榘
930(50Hz);750(60Hz)
930(50Hz);750(60Hz)
mN.m
FIX24
額定轉速
1250(50Hz);1550(60Hz)
1250(50Hz);1550(60Hz)
r/min
FIX26
電容器容量
30.0
30.0
μF
FIX95
資料文檔
資料文檔
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求