Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
SM57-40S SM57-53S SM57-76S - 三相步進電機57型
明細表
SM57-40S
MODEL
型號
LV1
類型
三相步進電機57型
CODE
Code
FIX02
D
mm
FIX04
軸徑樣式
FIX06
步距角
1.2 °
FIX08
電機長度
mm
FIX10
保持轉矩
N*m
FIX12
額定電流
A
FIX14
驅動器電源
DC40V 5A
FIX18
轉子慣量
g*cm2
FIX20
相電阻電機重量
g
FIX16
適配驅動器
SMD640A-3P
FIX22
步距精度
±5%
FIX24
溫升
80℃(Max)
FIX26
環境溫度
-20℃~+50℃
FIX28
絕緣電阻
100MΩ(Min) 500VDC
FIX30
耐壓
500V AC 1minute
FIX32
徑向跳動
最大0.02mm(450g負載)
FIX34
軸向跳動
最大0.08mm(450g負載)
FIX95
資料文檔
資料文檔
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型