目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
SM86-65D
PRiCi FA
電氣部品
步進電機·小型齒輪減速電機·小型調速電機·齒輪減速電機
Powered by
CAD模型選擇
{prici/fff/f13/sm86-65d.prj},{NB=SM86-65D},{LV1=Type 86 Two-Phase Stepping Motor},{CODE=SM86-65D},{MYCODE=P_SM86-65D},{FIX02=9.5},{FIX04=Flat wire25X1},{FIX06=1.8},{FIX08=65},{FIX10=2.2},{FIX11=4},{FIX13=3},{FIX12=4.3},{FIX14=1.4},{FIX16=3.9},{FIX18=1000},{FIX20=1.7},{FIX22=±5%},{FIX24=80℃(Max)},{FIX26=-20℃~+50℃},{FIX28=100MΩ(Min) 500VDC},{FIX30=500V AC 1minute},{FIX32=Max0.02mm (450g load)},{FIX34=Max0.08mm (450g load)},{FIX95=PDF},{FIX96=6},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
SM86-65D SM86-80D SM86-118F - 二相步進電機86型
明細表
SM86-65D
MODEL
型號
SM86-65D
SM86-65D
LV1
類型
二相步進電機86型
CODE
Code
SM86-65D
SM86-65D
FIX02
D
9.5
9.5
mm
FIX04
軸徑樣式
扁絲25X1
扁絲25X1
FIX06
步距角
1.8
°
FIX08
電機長度
65
65
mm
FIX10
保持轉矩
2.2
2.2
N*m
FIX11
額定電流4出線並聯
4
4
A
FIX13
額定電流4出線串聯
3
3
A
FIX12
額定電流6出線
4.3
4.3
A
FIX14
相電阻
1.4
1.4
Ω
FIX16
相電感
3.9
3.9
Mh
FIX18
轉子慣量
1000
1000
g*cm2
FIX20
相電阻電機重量
1.7
1.7
g
FIX22
步距精度
±5%
FIX24
溫升
80℃(Max)
FIX26
環境溫度
-20℃~+50℃
FIX28
絕緣電阻
100MΩ(Min) 500VDC
FIX30
耐壓
500V AC 1minute
FIX32
徑向跳動
最大0.02mm(450g負載)
FIX34
軸向跳動
最大0.08mm(450g負載)
FIX95
資料文檔
資料文檔
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求