目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
PGAD16-P-11-Z
PRiCi FA
電氣部品
按鈕開關·端子臺·壓力控制器·運動控制
Powered by
CAD模型選擇
{prici/fff/f14/pgad.prj},{NB=PGAD16-P-11-Z},{MAT=stainless steel},{MAT2=stainless steel},{SUR=-},{SUR2=-},{CODE=PGAD},{MYCODE=P_PGAD},{VAR02=16},{VAR04=P},{VAR06=11},{VAR08=Z},{FIX06=10A AC25V},{FIX08=Slow moving double contact},{FIX10=≤50mΩ},{FIX12=1000MΩ},{FIX14=1000VACmin},{FIX16=-30°C~+80°C},{FIX18=IK10(For metal materials)},{FIX20=Rated load 0.2a250vac 200000 times/Rated load 1a250vac 100000 times},{FIX26=The connection is about 1.8mm and the total distance is about 3.1mm},{FIX28=About 3N},{FIX30=≤11mm},{FIX32=5~14N.M},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
PGAD - 金屬按鈕開關-無燈型
明細表
PGAD16-P-11-Z
MODEL
型號
PGAD16-P-11-Z
MAT
材質
不銹鋼
CODE
Code
PGAD
VAR02
開孔直徑
16
19
22
25
16
19
22
25
mm
VAR04
頭部形狀
P:平頭
P:平頭
VAR06
接線柱
11:1N01NC
11:1N01NC
VAR08
開啟類型
Z:自鎖式
F:自複式
Z:自鎖式
F:自複式
FIX02
按鈕長度
34.8
mm
FIX04
安裝螺紋長度
15
mm
FIX06
最大電流
10A AC25V
FIX08
觸點類型
慢動雙觸點
FIX10
接觸電阻
≤50mΩ
FIX12
絕緣電阻
1000MΩ
FIX14
抗電强度
1000VACmin
FIX16
工作環境溫度
-30°C~+80°C
FIX18
防護等級
IK10(針對金屬材質)
FIX20
電器壽命
額定負載0.2A250VAC 20萬次/額定負載1A250VAC 10萬次
FIX22
機械壽命
3萬次
FIX24
防水等級
IP65
FIX26
動作行程
接通約1.8mm,總行程約3.1mm
FIX28
動作力
約3N
FIX30
安裝面板厚度
≤11mm
FIX32
螺母扭矩
5~14N.M
FIX95
資料檔案
資料檔案
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求