Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
VPC - 真空發生器-彎管型
明細表
VPC0.5-H
MODEL
型號
VPC0.5-H
CODE
Code
VPC
VAR02
噴嘴直徑
0.5 mm
VAR04
效能
FIX02
M
M5×0.8
FIX04
A
3 mm
FIX06
極限真空度
-90 kPa
FIX08
吸入流量
7 L/min(ANR)
FIX10
消耗流量
11.5 L/min(ANR)
FIX12
重量
14.5 g
FIX95
資料檔案
資料檔案
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型