Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
DP-YK36 - 高精密點膠閥-複動頂針式
明細表
DP-YK36
MODEL
型號
DP-YK36
CODE
Code
DP-YK36
FIX02
工作氣壓
4-7 kg/cm
FIX04
最小出量
0.01 ml
FIX06
適用粘度
1-10萬cps
FIX08
主體材質
鋁合金陽極
FIX10
重量
180 g
FIX12
操作頻率
<600/min
FIX14
入料壓力
<10kg
FIX16
入料尺寸
1/8″npt(f)
FIX95
資料檔案
資料檔案
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型