目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
7451.000 (2)
Rittal
IT 基础设施
IT箱体
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/it_solutions/0_it_gehaeuse/lwl_kleinverteiler_asmtab.prj},{NB=7451.000 (2)},{BEST=7451.000},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=LWL-Kleinverteiler},{BEZ2=bis zu 2 Spleiskassetten},{BEZ3=bis zu 2 Patch-Panel},{B=180},{H=254},{T=90},{GEW=1.700},{PPATH=assemblies/lwl_kleinverteiler_asmtpl.prj},{INFOPAGE=hb34_s105},{CNSECLASS51=27-18-02-04},{CNSECLASS70=27-18-02-08},{CNSECLASS80=27-18-02-08},{CNSETIM40=EC002500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
IT housings - LWL-Small fibre-optic distributors
明细表
7451.000 (2)
BEST
型号
7451.000
DETAIL
低
高
低
高
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
LWL-Small fibre-optic distributors
BEZ2
名称2
for up to two
BEZ3
名称3
for up to two
B
宽度
180
mm
H
高度
254
mm
T
深度
90
mm
GEW
重量
1.700
kg
CNSECLASS51
27-18-02-04
CNSECLASS70
27-18-02-08
CNSECLASS80
27-18-02-08
CNSETIM40
EC002500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求