目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
7955.331(2)
Rittal
IT 基础设施
IT 配电 (IT-Power)
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/it_solutions/power/pdu_int_switched.prj},{NB=7955.331(2)},{BEST=7955.331},{INFO=PDF Katalog},{DETAIL=2},{BEZ1=Power Distribution Unit PDU switched},{BEZ2=Eingang 16A/3P CEE},{BEZ3=Ausgänge 18xC13 / 3xC19},{B=44},{T=87},{L=1200},{SH=1800},{GEW=5.340},{INFOPAGE=hb34_s417},{CNSECLASS51=27-14-34-01},{CNSECLASS70=27-14-26-04},{CNSECLASS80=27-14-26-04},{CNSETIM40=EC000330},{VERS=4},{LN=1179.200},{STATUSPIM=0},{EOLDATE=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
PDU international, switched version - Power Distribution Unit
明细表
7955.331(2)
BEST
型号
7955.331
7955.331
INFO
PDF 目录
PDF 目录
DETAIL
低
中等
低
中等
BEZ1
名称1
Power Distribution Unit PDU switched
BEZ2
名称2
Input 16A/3P CEE
Input 16A/3P CEE
BEZ3
名称3
Outputs 18xC13 / 3xC19
Outputs 18xC13 / 3xC19
B
宽度
44
mm
T
深度
87
mm
L
深度
1200
1200
mm
SH
for enclosure height from
1800
1800
mm
GEW
重量
5.340
5.340
kg
CNSECLASS51
27-14-34-01
CNSECLASS70
27-14-26-04
CNSECLASS80
27-14-26-04
CNSETIM40
EC000330
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求