目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
6664.300
Rittal
机柜系统
不锈钢
Command panel/Support arm systems
支托臂系统 CP 40,不锈钢
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/schaltschranksys/edelstahl/bediengehause_tragarmsysteme/tragarmsysteme_cp_s_edelstahl/mittelteile_cp_s_edelstahl.prj},{NB=6664.300},{BEST=6664.300},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=CP Winkelstück 90 Grad CP 40 Edelstahl},{BEZ1=Winkelstück 90° CP 40, Edelstahl},{BEZ2=},{BEZ3=},{GEW=1.300},{INFOPAGE=hb34_s140_s141},{CNSECLASS51=27-18-92-47},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-40-05-56},{CNSETIM40=EC000882}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Angle piece 90° CP 40 - Stainless steel
明细表
6664.300
BEST
型号
6664.300
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
Angle piece 90° CP 40, stainless steel
GEW
重量
1.300
mm
CNSECLASS51
27-18-92-47
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-40-05-56
CNSETIM40
EC000882
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求