目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
6902.300
Rittal
机柜系统
琴式控制台系统
工业工作站
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/schaltschranksys/pult_systeme/industrial_workst/iw_arbeitsplatten.prj},{NB=6902.300},{BEST=6902.300},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=IW Arbeitsplatte 610x645 ohne Griff geschlossen},{BEZ1=Arbeitsplatte},{BEZ2=},{BEZ3=},{B=610},{H=38},{T=645},{GEW=11.600},{INFOPAGE=hb34_s120_s121},{CNSECLASS51=27-18-05-01},{CNSECLASS70=27-18-05-01},{CNSECLASS80=27-18-05-01},{CNSETIM40=EC002502}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Industrial Workstations - worktops - IW
明细表
6902.300
BEST
型号
6902.300
6902.300
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
Worktop
B
宽度
610
610
mm
H
高度
38
mm
T
深度
645
645
mm
GEW
重量
11.600
11.600
kg
CNSECLASS51
27-18-05-01
CNSECLASS70
27-18-05-01
CNSECLASS80
27-18-05-01
CNSETIM40
EC002502
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求