目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
6212.520
Rittal
机柜系统
支托臂立式系统
支托臂系统 CP 120
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/schaltschranksys/tragarm_standsys/tragarmsystem_120/anschlussadapter_120_auf_180.prj},{NB=6212.520},{BEST=6212.520},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Adapter System120/60, RAL 7035},{BEZ1=Adapter},{BEZ2=von Tragarmanschluss ? 180 mm auf ? 130 mm},{BEZ3=},{H=20},{FARBE=7035},{GEW=0.600},{BZW=0.76,0.79,0.77,0.00},{INFOPAGE=hb34_s157},{CNSECLASS51=27-18-92-47},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-40-05-56},{CNSETIM40=EC000882}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Adaptor from support arm connection Ø 180 mm to Ø 130 mm - Support arm system CP 120
明细表
6212.520
BEST
型号
6212.520
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
Adaptor
BEZ2
Designation 2
from support arm connection Ø 180 mm to Ø 130 mm
GEW
重量
0.600
kg
CNSECLASS51
27-18-92-47
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-40-05-56
CNSETIM40
EC000882
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求