目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
6206.420 (W=0)
Rittal
机柜系统
支托臂立式系统
支托臂系统 CP 120
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/schaltschranksys/tragarm_standsys/tragarmsystem_120/neigungsadapter_45_120_asmtab.prj},{NB=6206.420 (W=0)},{BEST=6206.420},{W=0},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Neigungsadapter +/-45°},{BEZ2=für Bediengehäuse mit Tragarmanschluss ? 130 mm},{BEZ3=},{BEZ=Neigungsadapter +/- 45° System60/120 für Anschluss Ø 130mm RAL 7035/7024},{FARBE=7035},{GEW=1.200},{BZW=0.76,0.79,0.77,0.00},{INFOPAGE=hb34_s161},{PPATH=../../schaltschrank_na/tragarm_standsys/tragarmsystem_cp_l/assemblies/neigungsadapter_45_cpl_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-18-92-47},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-40-05-56},{CNSETIM40=EC000882}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Tilting adaptor +/–45° for command panels with support arm connection Ø 130 mm - Support arm system CP 60/120
明细表
6206.420 (W=0)
BEST
型号
6206.420
W
角
°
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
Tilting adaptor +/–45°
BEZ2
Designation 2
for command panels with support arm connection Ø 130 mm
GEW
重量
1.200
kg
CNSECLASS51
27-18-92-47
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-40-05-56
CNSETIM40
EC000882
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求