目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
6212.320
Rittal
机柜系统
支托臂立式系统
支托臂系统 CP 180
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/schaltschranksys/tragarm_standsys/tragarmsystem_180/gehaeusebefestigung_120.prj},{NB=6212.320},{BEST=6212.320},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Befestigung System120, RAL 7035},{BEZ1=Befestigung CP 120},{BEZ2=für Tragarmanschluss ? 130 mm},{BEZ3=},{GEW=0.700},{FARBE=7035},{BZW=0.76,0.79,0.77,0.00},{INFOPAGE=hb34_s151},{CNSECLASS51=27-18-92-34},{CNSECLASS70=27-18-92-34},{CNSECLASS80=27-18-92-34},{CNSETIM40=EC002625}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Attachment CP 120/60 for support arm connection - Support arm system CP 120
明细表
6212.320
BEST
型号
6212.320
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
Attachment CP 120
BEZ2
Designation 2
for support arm connection Ø 130 mm
GEW
重量
0.700
kg
CNSECLASS51
27-18-92-34
CNSECLASS70
27-18-92-34
CNSECLASS80
27-18-92-34
CNSETIM40
EC002625
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求