目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
6206.640
Rittal
机柜系统
支托臂立式系统
支托臂系统 CP 60
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/schaltschranksys/tragarm_standsys/tragarmsystem_60/winkeladapter_90_asmtab.prj},{NB=6206.640},{BEST=6206.640},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Winkeladapter 90° CP 60 auf CP 40},{BEZ1=Winkeladapter 90°},{BEZ2=für Tragarm-Kombination CP 60 auf CP 40},{BEZ3=},{GEW=1.000},{INFOPAGE=hb34_s158},{PPATH=assemblies/winkeladapter_90_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-18-92-47},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-18-92-63},{CNSETIM40=EC000884}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Angle adaptor 90° - for support arm combination CP 60 to CP 40
明细表
6206.640
BEST
型号
6206.640
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
Angle adaptor 90°
BEZ2
Designation 2
for support arm combination CP 60 to CP 40
GEW
重量
1.000
kg
CNSECLASS51
27-18-92-47
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-63
CNSETIM40
EC000884
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求