目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
6501.050
Rittal
机柜系统
支托臂立式系统
支托臂系统 CP 40
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/schaltschranksys/tragarm_standsys/tragarmsystem_cp_s/gehaeusekupplung_cps_asmtab.prj},{NB=6501.050},{BEST=6501.050},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=CP 40 Gehäusekupplung RAL 7024 (graphitgrau)},{BEZ1=Kupplung CP 40, Stahl},{BEZ2=für Tragarmanschluss 90 x 71 mm},{BEZ3=},{FARBE=7024},{GEW=1.100},{BZW=0.29,0.29,0.31,0.00},{PPATH=assemblies/gehaeusekupplung_cps_asmtpl.prj},{INFOPAGE=hb34_s139},{CNSECLASS51=27-18-92-47},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-40-05-56},{CNSETIM40=EC000884}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Coupling CP 40, steel, for support arm connection ▭ 90 x 71 mm - Support arm system CP 40, steel
明细表
6501.050
BEST
型号
6501.050
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
Coupling CP 40, steel
BEZ2
Designation 2
for support arm connection 90 x 71 mm
GEW
重量
1.100
kg
CNSECLASS51
27-18-92-47
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-40-05-56
CNSETIM40
EC000884
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求