目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
6510.210
Rittal
机柜系统
支托臂立式系统
其他组件
Powered by
CAD模型選擇
Discontinued product
Product discontinued since 2020年1月20日.
Alternative part(s)
Should a replacement part be used?
6212.060 W=0
Rittal
23.07.2024
{rittal/schaltschranksys/tragarm_standsys/weitere_komponenten/tragarm_hoehenverstellbar_cp120_asmtab.prj},{NB=6510.210 W=0},{BEST=6510.210},{W=0},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Tragarm, höhenverstellbar},{BEZ2=für Tragarmsystem CP 120},{BEZ3=},{BEZ=CP-L Tragarm, höhenverstellbar 20 kg, RAL 9006},{L=962.0},{FARBE=9006},{GEW=8.000},{BZW=0.74,0.71,0.71,0.00},{PPATH=../../schaltschrank_na/tragarm_standsys/tragarmsystem_cp_l/assemblies/tragarm_hoehenverstellbar_asmtpl.prj},{INFOPAGE=hb34_s160},{VERS=1},{CNSECLASS51=27-18-92-47},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-18-92-63},{CNSETIM40=EC002622},{STATUSPIM=50},{EOLDATE=20.01.2020}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Support arm, height adjustable - for support arm system CP 120
明细表
6510.210
BEST
型号
6510.210
6510.210
W
角
°
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
Support arm, height adjustable
BEZ2
Designation 2
for support arm system CP 120
GEW
重量
8.000
8.000
kg
CNSECLASS51
27-18-92-47
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-63
CNSETIM40
EC002622
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求