目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9666.580
Rittal
配电组件
Ri4Power ISV 配电柜
扩装模件
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/ri4power_isv/ausbaumodule/nh_sll_module_asmtab.prj},{NB=9666.580},{BEST=9666.580},{INFO=PDF Katalog},{INFOPAGE=hb34_s301},{BEZ1=ISV Sicherungs-Lastschaltleisten-Modul},{BEZ2=100mm, B/H 2/3},{B=500},{H=450},{VE=1 St.},{PPATH=assemblies/nh_sll_module_asmtpl.prj},{VER=2},{CNSECLASS51=27-37-24-02},{CNSECLASS70=27-14-24-09},{CNSECLASS80=27-40-06-08},{CNSETIM40=EC001893},{GEW=2.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
NH slimline fuse-switchdisconnector - modules
明细表
9666.580
BEST
型号
9666.580
9666.580
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
NH slimline fuse-switchdisconnector modules
BEZ2
名称2
100mm, W/H 2/3
100mm, W/H 2/3
B
Width unit
500
500
mm
H
Height unit
450
450
mm
VE
包装
1个
CNSECLASS51
27-37-24-02
CNSECLASS70
27-14-24-09
CNSECLASS80
27-40-06-08
CNSETIM40
EC001893
GEW
Gewicht
2.500
2.500
kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求