目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9666.732
Rittal
配电组件
Ri4Power ISV 配电柜
附件
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/ri4power_isv/zubehoer/tiefentraverse_fur_es_isv_m51_asmtab.prj},{NB=9666.732},{BEST=9666.732},{INFO=PDF Katalog},{INFOPAGE=-},{BEZ1=Tiefentraverse für Einbausätze ISV},{BEZ2=Zur Befestigung des Einbausatzes im VX25 Schrank},{BEZ3=Für Schranktiefen 400mm; 500mm; 600mm},{B=170},{H=117},{T=400/500/600},{VE=-},{CNSECLASS51=27-37-06-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-40-06-13},{CNSETIM40=EC001900},{PPATH=assemblies/tiefentraverse_fur_es_isv_m51_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Depth stay for installation kit ISV - for new large enclosure system
明细表
9666.732
BEST
型号
9666.732
BEZ1
名称1
Depth stay for installation kit ISV
BEZ2
名称2
For attaching the installation kit in the VX25 enclosure
BEZ3
名称3
for enclosure depth 400mm; 500mm; 600mm
B
宽度
170
mm
H
高度
117
mm
T
深度
400/500/600
mm
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-40-06-13
CNSETIM40
EC001900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求