目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9342.510
Rittal
配电组件
RiLine60
母线系统 RiLine
元件适配器
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/geraeteadapter/cb_gerateadapter_160_250a_3_polig.prj},{NB=9342.510},{BEST=9342.510},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=CB Geräteadapter 160A, 690V},{BEZ2=90x215mm, Abgang unten},{B=90},{H=215},{VE=1 St.},{INFOPAGE=hb35_s281},{VERS=3},{CNSECLASS51=27-37-06-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-37-03-04},{CNSETIM40=EC001531},{GEW=0.780}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Rated current max. 160 – 250 A - 3-pole
明细表
9342.510
BEST
型号
9342.510
9342.510
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
CB component adaptor 160A, 690V
CB component adaptor 160A, 690V
BEZ2
名称2
90x215mm, bottom outlet
90x215mm, bottom outlet
B
宽度
90
90
mm
H
高度
215
215
mm
VE
包装
1个
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
GEW
Gewicht
0.780
0.780
kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求