目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
5302.161(2)
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
用于型轨的安装组件
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/einbausaetze_fuer_profilschienen/tiefenstrebe_19_dyn_vx_it.prj},{NB=5302.161(2)},{BEST=5302.161},{BESTNEW=-},{COD=4x 10T8D},{BESTOLD=5302161},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=VX IT Tiefenstrebe für 19\" dynamic},{BEZ2=BxT: 700/800x1000 mm},{B=700/800},{T=1000},{VE=4},{GEW=10.400},{CNSECLASS51=27-18-92-52},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620},{FARBE=RAL 7035},{S=3.00},{H1=15},{L1=945.000},{L2=89.500},{L3=264.500},{INFOPAGE=-},{VERS=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
VX IT depht rails, for 19" dynamic - VX IT depht rails, for 19" dynamic
明细表
5302.161(2)
BEST
型号
5302.161
5302.161
DETAIL
细节图
低
中等
高
低
中等
高
BEZ1
名称1
VX IT depht rails, for 19" dynamic
BEZ2
名称2
WxD: 700/800x1000 mm
WxD: 700/800x1000 mm
B
For enclosures Width
700/800
700/800
mm
T
For enclosures depth
1000
1000
mm
VE
包装
4
4
GEW
重量
10.400
10.400
kg
CNSECLASS51
27-18-92-52
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求