目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
7963.410(2)
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
滑动轨
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/gleitschienen/gleitschienen.prj},{NB=7963.410(2)},{BEST=7963.410},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Gleitschiene},{BEZ2=für TS IT, TE},{EA=495},{B=85},{T=424},{VE=2 St.},{GEW=2.280},{INFOPAGE=te8000_s19},{CNSECLASS51=27-18-25-04},{CNSECLASS70=27-18-25-90},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620},{A=401},{B1=17},{C=340}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Slide rails - for TS IT, TE
明细表
7963.410(2)
BEST
型号 TS
7963.410
7963.410
DETAIL
低
中等
高
低
中等
高
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
Slide rails
BEZ2
名称2
for TS IT, TE
EA
Distance between levels
495
495
mm
B
Contact surface Width
85
mm
T
Contact surface Depth
424
424
mm
VE
包装
2 pc(s).
GEW
重量
2.280
2.280
kg
CNSECLASS51
27-18-25-04
CNSECLASS70
27-18-25-90
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求