目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
7063.740
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
滑动轨
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/gleitschienen/gleitschienen_schwerlast_te_asmtab.prj},{NB=7063.740},{BEST=7063.740},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Gleitschienen, Schwerlast},{BEZ2=für TS IT, TE},{EA=745},{B=50},{T=734},{VE=2 St.},{INFOPAGE=te8000_s19},{GEW=2.910},{CNSECLASS51=27-18-25-04},{CNSECLASS70=27-18-25-90},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620},{BEZ3=},{PPATH=assemblies/gleitschienen_schwerlast_te_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Slide rails, heavy-duty - for TS IT, TE
明细表
7063.740
BEST
Model No.
7063.740
INFO
PDF 目录
PDF Katalog
BEZ1
名称1
Slide rails, heavy-duty
BEZ2
名称2
for TS IT, TE
EA
Distance between 482.6 mm (19") levels
745
mm
B
Contact surface Width
50
mm
T
Contact surface Depth
734
mm
VE
包装
2 pc(s).
GEW
重量
2.910
kg
CNSECLASS51
27-18-25-04
CNSECLASS70
27-18-25-90
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求