目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
5302.031
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
滑动轨
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/gleitschienen/vx_it_gleitschienen_festeinbau_200kg.prj},{NB=5302.031},{BEST=5302.031},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Gleitschienen Festeinbau VX IT},{BEZ2=Ebenenabstand 420/445},{BEZ3=200kg, 2HE},{L=335},{VE=2 St.},{INFOPAGE=-},{GEW=0.010},{CNSECLASS51=27-18-25-04},{CNSECLASS70=27-18-25-90},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620},{N=3}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Slide rails, static installation - for VX IT, 200 kg
明细表
5302.031
BEST
型号
5302.031
5302.031
BEZ1
名称1
Slide rails, static installation VX IT
BEZ2
名称2
Distance between levels 420/445
Distance between levels 420/445
BEZ3
名称3
200kg, 2U
L
深度
335
335
mm
VE
包装
2
GEW
重量
0.010
0.010
kg
CNSECLASS51
27-18-25-04
CNSECLASS70
27-18-25-90
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求