目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
7050.035
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
LSA 技术
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/lsa_technik/aufnahme_system_2he.prj},{NB=7050.035},{BEST=7050.035},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Aufnahme-System, 2HE},{BEZ2=für 482,6 mm (19\") Montage},{BEZ3=für LSA-Einbausatz},{HE=2},{VE=2},{INFOPAGE=hb34_s699},{GEW=1.372},{CNSECLASS51=27-18-01-04},{CNSECLASS70=19-17-01-12},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Accommodation system, 2 U - for LSA installation kit
明细表
7050.035
BEST
Part Number
7050.035
INFO
PDF 目录
PDF Katalog
BEZ1
名称1
Accommodation system, 2 U
BEZ2
名称2
for 482,6 mm (19") Mounting
BEZ3
名称3
for LSA installation kit
HE
2
VE
包装
2
GEW
重量
1.372
kg
CNSECLASS51
27-18-01-04
CNSECLASS70
19-17-01-12
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求