目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
7050.100
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
LSA 技术
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/lsa_technik/traegereinheit_3he.prj},{NB=7050.100},{BEST=7050.100},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Trägereinheit, 3HE},{BEZ2=für 482,6 mm (19\") Montage},{BEZ3=für 15 LSA-Plus-Leisten mit 10 DA},{HE=3},{VE=1},{INFOPAGE=hb34_s699},{GEW=0.780},{CNSECLASS51=27-18-01-04},{CNSECLASS70=19-17-01-12},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Support unit, 3 U - for LSA-Plus strips, max. 150 paired wires
明细表
7050.100
BEST
Part Number
7050.100
INFO
PDF 目录
PDF Katalog
BEZ1
名称1
Support unit, 3 U
BEZ2
名称2
for 482,6 mm (19") Mounting
BEZ3
名称3
for 15 LSA-Plus strips with 10 paired wires
HE
3
VE
包装
1
GEW
重量
0.780
kg
CNSECLASS51
27-18-01-04
CNSECLASS70
19-17-01-12
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求