目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
7151.305
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
接插嵌板
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/p_panels/blindpanel_3he.prj},{NB=7151.305},{BEST=7151.305},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Blindpanel, 3 HE},{BEZ2=Toolless fixing, 482,6 mm (19\")},{BEZ3=Kunststoff, RAL 9005},{INFOPAGE=nh2015_s37},{FARBE=0.00,0.00,0.00,0.00},{VE=3 St.},{GEW=1.160},{CNSECLASS51=27-18-25-04},{CNSECLASS70=27-18-10-01},{CNSECLASS80=27-18-92-17},{CNSETIM40=EC000456}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Blanking panel, 3 U - Tool-free attachment, 482.6 mm (19")
明细表
7151.305
BEST
型号
7151.305
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
Blanking panel, 3 U
BEZ2
名称2
Tool-free attachment, 482.6 mm (19")
BEZ3
名称3
Plastic, RAL 9005
VE
包装
3 Pcs.
GEW
重量
1.160
kg
CNSECLASS51
27-18-25-04
CNSECLASS70
27-18-10-01
CNSECLASS80
27-18-92-17
CNSETIM40
EC000456
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求