目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
8619.300 (2)
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
型轨
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/profilschienen/ap_19_inch_fur_m51_ek_asmtab.prj},{NB=8619.300 (2)},{BEST=8619.300},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=VX Adapter-Profil 19\"},{SH=1600},{HE=33},{GEW=2.940},{INFOPAGE=vx25_s195},{VER=1},{X1=1500.000},{X2=19.000},{X3=21.000},{X4=28.000},{L1=1822.450},{X5=43.900},{L2=1822.100},{CNSECLASS51=27-18-25-04},{CNSECLASS70=27-18-09-07},{CNSECLASS80=27-18-92-34},{CNSETIM40=EC002625},{BEZ2=},{BEZ3=},{PPATH=assemblies/ap_19_inch_fur_m51_ek_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
VX Adaptor section, 482.6 mm (19") - for VX electronic enclosures
明细表
8619.300 (2)
BEST
型号
8619.300
8619.300
DETAIL
低
高
低
高
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
VX Adaptor section, 482.6 mm (19")
SH
For enclosure height
1600
1600
mm
HE
33
33
GEW
重量
2.940
2.940
kg
CNSECLASS51
27-18-25-04
CNSECLASS70
27-18-09-07
CNSECLASS80
27-18-92-34
CNSETIM40
EC002625
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求