目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
8613.360 (2)
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
型轨
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/profilschienen/ap_19_inch_fur_ts_er_asmtab.prj},{NB=8613.360 (2)},{BEST=8613.360},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Adapterprofile 482,6 mm (19 Zoll) für Höhe 1600 mm},{BEZ1=\"Adapter-Profile, 482,6 mm (19\"\")\"},{BEZ2=für TS Elektronikschrank-Rückseite},{L=1500},{H=1500},{GEW=3.250},{INFOPAGE=hb34_s684},{VER=1},{X1=16.000},{X2=13.000},{X3=16.000},{X4=28.000},{L1=1422.400},{X5=43.900},{L2=1422.400},{CNSECLASS51=27-18-09-04},{CNSECLASS70=27-18-09-07},{CNSECLASS80=27-18-92-34},{CNSETIM40=EC002625},{BEZ3=},{PPATH=assemblies/ap_19_inch_fur_ts_er_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Adaptor sections, 482.6 mm (19˝) - for rear installation in TS electronic enclosures
明细表
8613.360 (2)
BEST
型号
8613.360
8613.360
DETAIL
低
高
低
高
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
Adaptor sections, 482.6 mm (19˝)
BEZ2
Designation 2
for rear installation in TS electronic enclosures
H
高度
1500
1500
mm
GEW
重量
3.250
3.250
kg
CNSECLASS51
27-18-09-04
CNSECLASS70
27-18-09-07
CNSECLASS80
27-18-92-34
CNSETIM40
EC002625
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求