目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
7827.480
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
型轨
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/profilschienen/einbauwinkel_ts.prj},{NB=7827.480},{BEST=7827.480},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Einbauwinkel für Profilschiene},{BEZ2=für TS},{VE=2},{INFOPAGE=hb34_s685},{GEW=3.580},{CNSECLASS51=27-18-09-04},{CNSECLASS70=27-18-09-07},{CNSECLASS80=27-18-92-34},{CNSETIM40=EC002625}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Installation bracket for TS - for L-shaped mounting angles in TS,
明细表
7827.480
BEST
Part Number
7827.480
DETAIL
细节图
1
INFO
PDF 目录
PDF Katalog
BEZ1
名称1
Installation bracket for mounting angles
BEZ2
名称2
for TS
VE
包装
2
GEW
重量
3.580
kg
CNSECLASS51
27-18-09-04
CNSECLASS70
27-18-09-07
CNSECLASS80
27-18-92-34
CNSETIM40
EC002625
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求