目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
5302.153(2)
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
型轨
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/profilschienen/profil_19_dyn_hinten_vx_it.prj},{NB=5302.153(2)},{BEST=5302.153},{BESTNEW=-},{BESTOLD=5302153},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=VX IT 19\"-Profilschienen dynamic, hinten},{BEZ2=38 HE},{H=1800},{VE=2},{GEW=12.320},{COD=18HD},{CNSECLASS51=27-18-09-04},{CNSECLASS70=27-18-09-07},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620},{FARBE=RAL 7035},{VERS=1},{S=2.50},{H1=38},{L1=1702.000},{L2=1644.650},{L3=35.825},{INFOPAGE=-}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
VX IT 19" mounting angles, dynamic rear - VX IT 19" mounting angles, dynamic rear
明细表
5302.153(2)
BEST
型号
5302.153
5302.153
DETAIL
细节图
低
中等
高
低
中等
高
BEZ1
名称1
VX IT 19" mounting angles, dynamic rear
BEZ2
名称2
38 U
38 U
H
用于机柜高度
1800
1800
mm
VE
包装
2
GEW
重量
12.320
12.320
kg
CNSECLASS51
27-18-09-04
CNSECLASS70
27-18-09-07
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求