目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
7688.000
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
型轨
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/profilschienen/profilschienen_fuer_cs.prj},{NB=7688.000},{BEST=7688.000},{DETAIL=1},{INFOWWW=Website},{BEZ1=19\" Profilschienen},{BEZ2=für CS New Basicgehäuse},{L=1102},{H=1200},{HE=24},{INFOPAGE=outdoor_s09},{GEW=1.400},{CNSECLASS51=27-18-25-04},{CNSECLASS70=27-18-09-07},{CNSECLASS80=27-18-09-07},{CNSETIM40=EC002620},{STATUSPIM=30},{EOLDATE=31.12.2018}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
19" mounting angles - for CS New Basic enclosures
明细表
7688.000
BEST
型号
7688.000
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
名称1
19" mounting angles
BEZ2
名称2
for CS New Basic enclosures
H
For housing height
1200
mm
HE
24
GEW
重量
1.400
kg
CNSECLASS51
27-18-25-04
CNSECLASS70
27-18-09-07
CNSECLASS80
27-18-09-07
CNSETIM40
EC002620
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求