目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
5302.167(2)
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
型轨
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/profilschienen/quertraverse_oben_vx_it.prj},{NB=5302.167(2)},{BEST=5302.167},{DETAIL=2},{INFOWWW=Website},{BEZ1=VX IT Quertraverse für 19\"-Profile},{BEZ2=standard und dynamic, B: 800 mm},{B=800},{VE=2},{GEW=3.840},{COD=2x 8QO},{CNSECLASS51=-},{CNSECLASS70=-},{CNSECLASS80=-},{CNSETIM40=-},{S=2.00},{H1=15},{L1=694.000},{L2=622.300},{L3=35.850},{INFOPAGE=-}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
VX IT crossbar for 19" profil - VX IT crossbar for 19" profil
明细表
5302.167(2)
BEST
型号
5302.167
DETAIL
细节图
低
中等
高
低
中等
高
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
名称1
VX IT crossbar for 19" profil
BEZ2
名称2
standard and dynamic, W: 800 mm
B
For enclosures Width
800
mm
VE
包装
2
GEW
重量
3.840
kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求