目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
5302.123
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
型轨
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/profilschienen/zusatzbefestigung_vx_it.prj},{NB=5302.123},{BEST=5302.123},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{INFOWWW=Website},{BEZ1=Profilschienen-Zusatzbefestigung für VX IT 19\"-Profilschiene standard},{BEZ2=Zur Fixierung der 482,6 mm (19\")-Profilschiene standard auf der äußeren Montageebene},{BEZ3=Stahlbech, lackiert, RAL 9005},{B=600},{VE=2},{INFOPAGE=hb34_s686},{GEW=0.260},{CNSECLASS51=27-18-09-04},{CNSECLASS70=27-18-09-07},{CNSECLASS80=27-18-92-34},{CNSETIM40=EC002625},{BESTE1=BESTE1 = SUBSTR(BEST,1,4)},{BESTE2=BESTE2=SUBSTR(BEST,6,3)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Mounting angles additional fastening attachment - for VX IT 482.6 mm (19") mounting angles, standard
明细表
5302.123
BEST
Part Number
5302.123
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
名称1
Mounting angles additional fastening attachment for VX IT 482.6 mm (19") mounting angles, standard
BEZ2
名称2
For fixing the 482.6 mm (19") mounting angle, standard, onto the outer mounting level
BEZ3
名称3
Sheet steel, painted, RAL 9005
B
宽度
600
mm
VE
包装
2
GEW
重量
0.260
kg
CNSECLASS51
27-18-09-04
CNSECLASS70
27-18-09-07
CNSECLASS80
27-18-92-34
CNSETIM40
EC002625
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求