目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
8619.040(2)
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
摇架
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/schwenkrahmen/einbausatz_sr_gross_130_m51_asmtab.prj},{NB=8619.040(2)},{BEST=8619.040},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=VX Einbausatz für Schwenkrahmen, groß},{BEZ2=für neues Großschranksystem},{SB=600},{B=554},{H=35},{T1=80},{T2=78},{INFOPAGE=-},{CNSECLASS51=-},{CNSECLASS70=-},{CNSECLASS80=-},{CNSETIM40=-},{H1=1000.000},{PPATH=assemblies/einbausatz_sr_gross_m51_asmtpl.prj},{GEW=3.620}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
VX Installation kit for swing frame, large - VX Installation kit for swing frame, large
明细表
8619.040(2)
BEST
Part number
8619.040
8619.040
DETAIL
低
中等
高
低
中等
高
BEZ1
名称1
VX Installation kit for swing frame, large
SB
for enclosure width
600
600
mm
B
宽度
554
554
mm
H
高度
35
mm
T1
深度
80
mm
T2
深度
78
mm
GEW
Gewicht
3.620
3.620
kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求