目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
2026.200 (2)
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
摇架
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/schwenkrahmen/kompakt_schwenkrahmen_fur_ae_asmtab.prj},{NB=2026.200 (2)},{BEST=2026.200},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Kompakt Schwenkrahmen für TS IT},{BEZ1=Kompakt-Schwenkrahmen},{BEZ2=für AE},{B=600},{H=380},{H1=320.0},{H2=270.0},{GEW=4.600},{INFOPAGE=hb34_s681},{PPATH=assemblies/kompakt_schwenkrahmen_fur_ae_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-18-92-39},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620},{BEZ3=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Compact swing frames - for AE
明细表
2026.200 (2)
BEST
型号
2026.200
2026.200
DETAIL
低
高
低
高
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
Compact swing frames
BEZ2
名称2
for AE
B
To match: Width
600
600
mm
H
To match: Height
380
380
mm
H1
高度
320.0
320.0
mm
H2
高度
270.0
270.0
mm
GEW
重量
4.600
4.600
kg
CNSECLASS51
27-18-92-39
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求