目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
8619.021(2)
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
摇架
Swing frame, large VX25
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/schwenkrahmen/schwenkrahmen_gross_vx/sr_gross_seitlich_blende_m51_asmtab.prj},{NB=8619.021(2)},{BEST=8619.021},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=VX Schwenkrahmen, groß},{BEZ2=Blende einseitig, für B: 800 mm},{ES=seitlich},{SB=800},{HE=31},{B=695},{H=1469},{T=85.5},{INFOPAGE=-},{CNSECLASS51=27-18-92-39},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620},{PPATH=assemblies/sr_gross_seitlich_blende_m51_asmtpl.prj},{GEW=17.400}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
VX Swing frame, large - trim one-sided, for W: 800 mm
明细表
8619.021(2)
BEST
Part number
8619.021
8619.021
DETAIL
low
middle
high
low
middle
high
BEZ1
Designation 1
VX Swing frame, large
BEZ2
Designation 2
trim one-sided, for W: 800 mm
HE
Height
31
31
HE
B
Width
695
mm
H
Height
1469
1469
mm
T
Depth
85.5
mm
GEW
Gewicht
17.400
17.400
kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求