目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
8619.520(2)
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
摇架
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/schwenkrahmen/schwenkrahmen_klein_m51_asmtab.prj},{NB=8619.520(2)},{BEST=8619.520},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=VX Schwenkrahmen, klein},{BEZ2=für neues Großschranksystem},{BEZ3=600 mm und 800 mm breite Schränke},{B=600 und 800},{H=481},{H1=9},{GEW=5.090},{INFOPAGE=hb34_s678},{PPATH=assemblies/schwenkrahmen_klein_m51_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-18-92-39},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
VX Swing frame, small - VX Swing frame, small
明细表
8619.520(2)
BEST
型号
8619.520
8619.520
DETAIL
低
高
低
高
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
VX Swing frame, small
B
for enclosure width
600 and 800
mm
H
高度
481
481
mm
H1
高度
9
9
HE
GEW
重量
5.090
5.090
kg
CNSECLASS51
27-18-92-39
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求