目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
7241.005
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
光缆编接箱
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/spleissboxen/lwl_spleissbox_tiefenverstellbar_asmtab.prj},{NB=7241.005},{BEST=7241.005},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=LWL-Spleißbox, 1HE},{BEZ2=für 482,6 mm (19\") Montage},{BEZ3=tiefenverstellbar},{AS=2},{HE=1},{VE=1},{INFOPAGE=hb34_s697},{GEW=3.350},{PPATH=assemblies/lwl_spleissbox_tiefenverstellbar_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-18-01-03},{CNSECLASS70=19-17-01-12},{CNSECLASS80=19-17-01-13},{CNSETIM40=EC001130}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Fibre-optic splicing box, - for 482,6 mm (19") Mounting
明细表
7241.005
BEST
Part Number
7241.005
INFO
PDF 目录
PDF Katalog
BEZ1
名称1
Fibre-optic splicing box, 1 U
BEZ2
名称2
for 482,6 mm (19") Mounting
BEZ3
名称3
depth-variable
AS
Maximum no. of splicing cassettes
2
HE
1
VE
包装
1
GEW
重量
3.350
kg
CNSECLASS51
27-18-01-03
CNSECLASS70
19-17-01-12
CNSECLASS80
19-17-01-13
CNSETIM40
EC001130
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求