目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
7462.000
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
光缆编接箱
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/spleissboxen/patch_panels_lwl.prj},{NB=7462.000},{BEST=7462.000},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Patch-Panels},{BEZ2=für LWL-Kleinverteiler},{BEZ3=12 x ST},{EG=24},{VE=2 St.},{INFOPAGE=hb34_s698},{GEW=0.170},{VERS=1},{CNSECLASS51=27-18-02-04},{CNSECLASS70=27-18-02-08},{CNSECLASS80=19-17-01-13},{CNSETIM40=EC001130}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Patch panels - for small fiber-optic distribution
明细表
7462.000
BEST
Part Number
7462.000
7462.000
INFO
PDF 目录
PDF Katalog
BEZ1
名称1
Patch panels
BEZ2
名称2
for small fiber-optic distribution
BEZ3
名称3
12 x ST
12 x ST
VE
包装
2
GEW
重量
0.170
0.170
kg
CNSECLASS51
27-18-02-04
CNSECLASS70
27-18-02-08
CNSECLASS80
19-17-01-13
CNSETIM40
EC001130
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求