目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
7246.010
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
英制扩装
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/zoll_metr_ausbau/adapter_met_auf_zoll_21_19.prj},{NB=7246.010},{BEST=7246.010},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Adapter, metrisch auf zöllig},{BEZ2=für 21\" auf 19\"},{BEZ3=SU 2},{H=49},{SU=2},{HE=1},{VE=2},{INFOPAGE=hb34_s690},{GEW=0.076},{CNSECLASS51=27-18-92-04},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-18-92-34},{CNSETIM40=EC002625}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Adapter, metric to inch - for 21 "to 19"
明细表
7246.010
BEST
Part Number
7246.010
7246.010
INFO
PDF 目录
PDF Katalog
BEZ1
名称1
Adapter, metric to inch
BEZ2
名称2
for 21 "to 19"
H
高度
49
49
mm
SU
2
2
HE
1
1
VE
包装
2
GEW
重量
0.076
0.076
kg
CNSECLASS51
27-18-92-04
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-34
CNSETIM40
EC002625
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求