目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
7246.100
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
英制扩装
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/zoll_metr_ausbau/adaptersatz_3he_asmtab.prj},{NB=7246.100},{BEST=7246.100},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Adaptersatz, Schrankrahmen auf zöllig, horizontal, 3HE},{BEZ2=für TS Schrankbreite 800 mm auf 19\"},{HE=3},{VE=2},{INFOPAGE=hb34_s690},{GEW=1.304},{PPATH=assemblies/adaptersatz_3he_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-18-92-04},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-18-92-34},{CNSETIM40=EC002625}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Adaptor kit, 3 HE - for 800 mm wide TS enclosures
明细表
7246.100
BEST
Part Number
7246.100
INFO
PDF 目录
PDF Katalog
BEZ1
名称1
Adapter kit, the enclosure frame to inch, horizontal, 3 HE
BEZ2
名称2
TS for cabinet width 800 mm to 19 "
HE
3
VE
包装
2
GEW
重量
1.304
kg
CNSECLASS51
27-18-92-04
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-34
CNSETIM40
EC002625
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求