目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
7827.544(1)
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
英制扩装
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/zoll_metr_ausbau/buerstenleiste_vertikal.prj},{NB=7827.544(1)},{BEST=7827.544},{DETAIL=1},{INFOWWW=Webseite},{BEZ1=Bürstenleiste, vertikal},{BEZ2=für TS},{H=2000},{VE=1 Satz},{INFOPAGE=hb34_s693},{GEW=2.040},{CNSECLASS51=27-18-25-22},{CNSECLASS70=27-18-25-90},{CNSECLASS80=27-18-92-34},{CNSETIM40=EC002625}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Brush strip, vertical - for TS IT
明细表
7827.544(1)
BEST
型号
7827.544
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
名称1
Brush strip, vertical
BEZ2
名称2
for TS
H
For enclosures high
2000
mm
VE
包装
1 Satz
GEW
重量
2.040
kg
CNSECLASS51
27-18-25-22
CNSECLASS70
27-18-25-90
CNSECLASS80
27-18-92-34
CNSETIM40
EC002625
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求