目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
2094.400
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
英制扩装
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/zoll_metr_ausbau/einsteckverschraubung_19.prj},{NB=2094.400},{BEST=2094.400},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Einsteckverschraubung},{BEZ2=für Befestigungslochgröße 9,5 x 9,5 mm},{BEZ3=M6 x 16 mm},{VE=50 St.},{GEW=0.350},{INFOPAGE=hb34_s695},{CNSECLASS51=27-18-25-04},{CNSECLASS70=27-18-25-90},{CNSECLASS80=23-11-08-15},{CNSETIM40=EC002358}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Front-mounting cage nut - 19˝
明细表
2094.400
BEST
型号
2094.400
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
Front-mounting cage nut
BEZ2
名称2
for mounting hole size 9,5 x 9,5 mm
BEZ3
名称3
M6 x 16 mm
VE
包装
50 Pcs.
GEW
重量
0.350
kg
CNSECLASS51
27-18-25-04
CNSECLASS70
27-18-25-90
CNSECLASS80
23-11-08-15
CNSETIM40
EC002358
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求