目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
5302.201
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
英制扩装
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/zoll_metr_ausbau/it_beluftungsblende_19_1he.prj},{NB=5302.201},{BEST=5302.201},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=IT Belüftungsblende 19\", 1 HE, RAL 9005},{BEZ2=-},{VE=3 St.},{GEW=0.000},{CNSECLASS51=27-18-25-90},{CNSECLASS70=27-18-25-90},{CNSECLASS80=27-18-92-72},{CNSETIM40=EC000331},{INFOPAGE=-}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
IT Ventilation panel 19", 1 U - IT Ventilation panel 19", 1 U
明细表
5302.201
BEST
型号
5302.201
BEZ1
名称1
IT Ventilation panel 19", 1 U, RAL 9005
VE
包装
3 pc(s).
GEW
重量
0.000
kg
CNSECLASS51
27-18-25-90
CNSECLASS70
27-18-25-90
CNSECLASS80
27-18-92-72
CNSETIM40
EC000331
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求